Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall Double

    Google-Übersetzung,
    Craft ist eine zeitgemäße Version der klassischen handgefertigten Paneeltüren. Craft erhält seinen Charakter und seine Stärke von seinen zusammengesetzten Teilen und seiner Umgebung. Daher passt diese Tür sowohl zur alten exklusiven Villa als auch zur modernen stilvollen Wohnung. Craft ist für Wohn- und ähnliche Zwecke konzipiert, hier als Schiebetüren. Die meisten Innentüren von Swedoors können an die Schiebeleistung angepasst und mit eingebauten Wandkassetten kombiniert werden. Die Kassetten bieten eine stabile Konstruktion, während die Wandstärke auf 96 mm fertige Wandstärke minimiert werden kann. Die Kassetten können auch mit 40 mm HP (High Performance) Türen kombiniert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerint_door_sliding_int_craft_double
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeCraft
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit