Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Google-Übersetzung,
Stable Nature ist eine Serie von Innentüren, die für Schlichtheit und skandinavischen Minimalismus steht. Die klaren Linien und der massive schalldämmende Kern ermöglichen es den Türen, eine saubere und stilvolle Botschaft zu vermitteln. Stable ist für Wohn- und ähnliche Zwecke konzipiert, hier als Schiebetüren. Die meisten Innentüren von Swedoors können an die Schiebeleistung angepasst und mit eingebauten Wandkassetten kombiniert werden. Die Kassetten bieten eine stabile Konstruktion, während die Wandstärke auf 96 mm fertige Wandstärke minimiert werden kann. Die Kassetten können auch mit 40 mm HP (High Performance) Türen kombiniert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerint_door_sliding_int_stable_nature
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeStable Nature
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit