Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unique ist eine Reihe moderner und aufregender Innentüren, bei denen die Option im Mittelpunkt steht. Es gibt tolle Möglichkeiten, Ihren Türen Ausdruck zu verleihen – klassische Linien, ausdrucksstark oder stilvoll und zeitlos, die Wahl ist frei! Unique ist für Wohn- und ähnliche Anwendungen konzipiert, hier als Schiebetüren. Die meisten Innentüren von Swedoors können an die Schiebeleistung angepasst und mit eingebauten Wandkassetten kombiniert werden. Die Kassetten bieten eine stabile Konstruktion, während die Wandstärke auf 96 mm fertige Wandstärke minimiert werden kann. Die Kassetten können auch mit 40 mm HP (High Performance) Türen kombiniert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerint_door_sliding_int_unique
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeUnique
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit