Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Unique ref.: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Hersteller: SWEDOOR JELD-WEN
Produkt Familie: Interior doors
Produkt Gruppe: Superior Format
Publishing Datum: 2018-12-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Material 1: Wood
Material 2: Glass
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Doors - Door sets
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Name Wert
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.