Unique ref.: | swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left |
---|---|
Marke: | SWEDOOR JELD-WEN |
Produkt Familie: | Interior doors |
Produkt Gruppe: | HP SD4220 |
Publishing Datum: | 2016-10-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technische Beschreibung: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Denmark |
Hergestellt in: | Estonia |
BIMobject Kategorie: | Türen - Türen Komplettelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Doors, windows and glazing surveying |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®