Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    Google-Übersetzung,
    Die SD4220 ist eine Stahltrenntürenserie, basierend auf einem Stahlprofilsystem (P50). Mit diesen Produkten bietet SWEDOOR eine High-End-Lösung mit Fokus auf Design, Möglichkeiten und einfache Installation. Die Produkte lassen sich in vielen Variationen kombinieren. Das Basisprodukt ist in einem Stück geschweißt, kann aber auch mit separaten Anbauteilen durch ein ausgeklügeltes verstecktes Snap-In-System kombiniert werden, das die Verbindungen fast unsichtbar lässt. Außer den nicht klassifizierten Anforderungen deckt diese spezielle Version auch die Brandanforderung E60 ab.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHP SD4220
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit