Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Doors

    Google-Übersetzung,

    SwiftWall® Flex Temporäres Wandsystem

    SwiftWall Flex ist ein wiederverwendbares Modulsystem mit verstellbarer Höhe, das sich ohne Zuschneiden an unterschiedliche Deckenhöhen anpasst und eine rahmenlose, fertige Wandoptik ermöglicht. Die Modulsysteme von SwiftWall lassen sich einfach und schnell montieren und ermöglichen so die Gestaltung und Umgestaltung von Räumen.

    Unser Produktsortiment umfasst temporäre Wandsysteme wie temporäre Wände , Trennwandlösungen , temporäre Wandpaneele , temporäre Wandabtrennungen und temporäre Wandverstrebungen sowie eine breite Palette moderner Wände .

    Spezifikation
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswiftwall-flex-doors
    • ProduktfamilieDoors & Access Panels
    • ProduktgruppeModular Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit