Die SWISS KRONO Spritzschutzpaneele bestehen aus 10 mm starker Spanplatte, die beidseitig mit HPL-Laminat (in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich) beschichtet ist. Die Farbgebung ist auf die Küchenarbeitsplatten abgestimmt. Die Spritzschutzpaneele zeichnen sich durch hervorragende Qualität, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen sowie einfache Montage und Pflege aus. Sie werden in Küchen als Wandverkleidung eingesetzt, meist als Alternative zu Keramikfliesen, Glas oder Stein, und an der Wand zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken angebracht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |