Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inlin
Inlin
Inlin

    Inlin

    Google-Übersetzung,

    Leichtigkeit und Stabilität kennzeichnen dieses Produkt, das aus zwei eloxierten Aluminiumsäulen mit mattem Silberfinish besteht. Es ist mit Rädern oder verstellbaren Füßen erhältlich. Die Basis und die untere Querstrebe aus Stahl sind in den Ausführungen Weiß, Schwarz oder Schmiedegrau erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinlin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1793
    • Breite (mm)758
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit