Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SITA
SITA
SITA

    SITA

    Google-Übersetzung,

    Screen in the Air (Sita) ist ein vielseitiger und idealer Ständer für Fernseher und Monitore für Wohnungen, Gemeinschaftsbereiche oder Hotelzimmer. Er zeichnet sich durch seine elegante Rückseite aus, die die elektrischen Anschlüsse verbirgt und für ein gepflegtes Aussehen sorgt. Zur Aufnahme von CVD- und HI-FI-Geräten ist eine Version mit Regal erhältlich, oder Sie können ein Containermodul anbringen, das das Set vervollständigt. Standard-Montageschnittstelle VESA 75, 100, 200, 300 und 400, mit der Möglichkeit eines VESA-Zubehörs für 600 und 800. Der Monitor kann um 240º gedreht werden. Seine Räder ermöglichen seine Bewegung. Hergestellt aus Stahl.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersita
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)958
    • Breite (mm)1120
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit