Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Startseite
Kategorien
Küche
Küchengeräte
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Google-Übersetzung,
Original ansehen
B-1230 Wasserstation mit Sockelglasfüller, 18-Gauge-Edelstahl-Auffangwanne, 1-1/4"-Abfluss
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-001
Produktfamilie
Bar Equipment
Produktgruppe
Water Station
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2011-12-01
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
9.38
Breite (Inches)
12.62
Tiefe (Inches)
10.62
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Nettogewicht (lbs)
6.95
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchengeräte
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download