Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/03239092-69ed-4d36-b986-aebdcc71b281
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Google-Übersetzung,
Original ansehen
B-1436 Offener Edelstahl-Schlauchaufroller mit 35-Fuß-Schlauch auf Edelstahl-Rückplatte, blauem Sprühventil, Vakuumbrecher, 3/8"-NPT-Flex-Wasseranschlussbaugruppe, 8"-c/c-wandmontiertem Wasserhahn, Steuerventil im Riser
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.65 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-074
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Open Hose Reel Assembly
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2011-12-01
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
40.12
Breite (Inches)
26
Tiefe (Inches)
16.56
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1436&loc_cat=Washdown+Solutions
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009579-45.PDF
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Nettogewicht (lbs)
219
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Download
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Download