Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Google-Übersetzung,
Original ansehen
B-7142-01 3/8" x 50' offene Edelstahltrommel, EB-0107 blaues Sprühventil
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-100
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Open Hose Reel Assembly
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2011-12-01
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
20.44
Breite (Inches)
9.44
Tiefe (Inches)
21.06
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Edelstahl
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
China
Nettogewicht (lbs)
60
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Download
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Download