Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Google-Übersetzung,
B-0200-U18-CR, ULTRARINSE Mischbatterie für Deckmontage mit einem Loch, 18" Schwenkdüse, 16" 1,5 GPM Sprüharm, Cerama-Vierteldrehkartusche mit Rückschlagventilen, Hebelgriffen und 18" flexiblen SS-Einlässen
Spezifikation
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0200-U18-CR
  • ProduktfamilieManual Faucets
  • ProduktgruppePantry Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)8.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA