Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Vorspüleinheit: 8-Zoll-Wandhalterung, Add-On Fct mit 18-Zoll-Düse, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-B-2180
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Pre-Rinse Units
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-14
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
ProductCertification
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Nettogewicht (lbs)
15
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Download
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Download