Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0fd9357a-5120-4b0c-9a14-42e5dba1c71f
Startseite
Kategorien
Küche
Wasserhahn und Mischbatterie
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Einhebel-Wasserhahn, 22,9 cm Auslauf, drehbarer Sockel, Flex-Zubehör, 25,4 cm Deckplatte
Download
Spezifikation
Spezifikation
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-B-2731
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-14
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
7.94
Breite (Inches)
10
Tiefe (Inches)
10.41
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-013123-45.PDF
ProductCertification
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
China
Nettogewicht (lbs)
4.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Download