Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Ventile
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Verfügbar in Vereinigte Staaten
T&S Brass & Bronze Works
Folgen
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Ablaufventil, Drehgriff, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Download
Spezifikation
Spezifikation
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
ts-brass-B-3950
Produktfamilie
Other Plumbing
Produktgruppe
Waste Valves
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-14
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
5.81
Breite (Inches)
4.44
Tiefe (Inches)
12.25
Links
Links
Produkt url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Installationinstruktionen
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
ProductCertification
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
China
Nettogewicht (lbs)
4.545
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Ventile
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Download
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Download
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Download