Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

Google-Übersetzung,
BP-0723-8DP, LakeCrest ästhetischer Waschtisch-Wasserhahn mit Dosierfunktion, poliertes Chrom, Deckplatte
Spezifikation
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-BP-0723-8DP
  • ProduktfamilieManual Faucets
  • ProduktgruppeSelf-Closing Metering Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)5.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit