Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

Google-Übersetzung,
ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Einlochauslauf, AC/DC-Steuerungsmodul, 0,5 GPM VR-Sprühgerät
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-EC-3102-VF05
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeSensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.06
  • Breite (Inches)2.25
  • Tiefe (Inches)4.88
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (lbs)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit