Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD METAL COLOR
EVER ART BOARD METAL COLOR

    EVER ART BOARD METAL COLOR

    Google-Übersetzung,

    Dies ist ein realistisches Texturpanel, das in verschiedenen Szenen verwendet werden kann.

    Spezifikation
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      METAL COLOR:mattewhite|mattelightgray|mattedarkgray|matteblack|darkvibrato|shinestainless|rustydark|rustycopper|glittersilver|oxicopper|rustbrown|rustgreen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerever-art-board-metsl-color
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1820
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit