Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD WOOD COLOR
EVER ART BOARD WOOD COLOR
EVER ART BOARD WOOD COLOR
EVER ART BOARD WOOD COLOR

    EVER ART BOARD WOOD COLOR

    Google-Übersetzung,

    Dies ist ein realistisches Texturpanel, das in verschiedenen Szenen verwendet werden kann.

    Spezifikation
    • 1.EVER ART BOARD 

       SIZE:W910×H1820×D3

       WOOD COLOR:jara|jara dark brown|jara hosogousi|springoak|actyoak|organwood-natural|organwood-dark|chacoalgray|darkpine|brown gray|greyge|hunnyoak|cherryoak|american walnut|acacia|blackceder|walnut|blackebony|brownebony|redwood|naturalwood|whitepine|lightoak|naturalwood|whitepine|lightoak|naturalpine|ivory wood|classicbrown|classicgreen|classicnatural|classicwhite|darkzebra|lightzebra|greenpine|bluepine

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerever-art-board-wood-color
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1820
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit