Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acczent Excellence Genius
Tarkett

Acczent Excellence Genius

Bei Acczent Excellence Genius 70 handelt es sich um einen Vinylboden von der Rolle, der dank der verklebungsfreien Excellence Genius Technologie lose verlegt wird. Der ideale Bodenbelag für Neubau oder Renovierungen, die über Nacht erfolgen müssen. Acczent Excellence Genius 70 lässt sich auf einer Vielzahl von Untergründen verlegen und ist einfach zu entfernen. Ein Bodenbelag, der auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit setzt.

Acczent Excellence Genius 70 ist ohne Einsatz von Kleber einfach und schnell zu verlegen und nach der Nutzung zu 100 % recycelbar. Damit trägt er aktiv zur Kreislaufwirtschaft und zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Bewohner bei.

Optimal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen geeignet, seine attraktive Farbpalette ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Ausgestattet mit der Tektanium-Oberflächenvergütung, für extreme Haltbarkeit und kosteneffektive Reinigung & Pflege.

Auch als Akustikvariante Tapiflex Excellence Genius 70 verfügbar.

Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.

Mehr über unsere heterogenen Bodenbeläge erfahren: Heterogene Bodenbeläge.

Spezifikation
    • Made in France
    • Vinylboden verlegen ohne kleben
    • Tektanium-Oberflächenvergütung
    • Schneller Ein- und Ausbau
    • Mehr Wohngesundheit durch Verzicht auf Kleber
    • Ideal für stark frequentierte Bereiche
    • DSDC geprüft
    • ReStart ready
    • 100% recycelbar
    • 100% phthalatfrei
Technische Spezifikation
  • Referenznummeracczent-excellence-genius
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit