Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AirMaster

Unique ref.: desso-airmaster
Marke: Tarkett
Produkt Familie: DESSO
Produkt Gruppe: Carpet
Breite (mm): 500
Höhe (mm): 5.5
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2020-12-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

DESSO AirMaster® kombiniert herausragende Innovation und Performance mit vielfältigem Design, um Gesundheit und Wohlbefinden in Büros, Schulen, Einrichtungen im Gesundheitswesen und öffentlichen Gebäuden zu fördern. Durch seine patentierte Technologie lässt sich die Konzentration von Feinstaub in der Luft nachweislich vier Mal effektiver reduzieren als bei herkömmlichen Teppichen und acht Mal effektiver als bei glatten Bodenbelägen. Die strukturierte Schlingenteppichfliese ist standardmäßig in 18 Basis- und sechs Kombinationsfarben erhältlich.

  • In 24 Farben erhältlich
  • Reduziert die Feinstaubkonzentration der Innenraumluft
  • Erstes und einziges Teppichprodukt, das mit dem Gütezeichen GUI Gold Plus ausgezeichnet wurde
  • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
  • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
  • Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert


Material 1: Nylon
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Teppiche
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Carpeting
UNSPSC Code: 30161701
Uniclass 1.4 Code: L5362
Uniclass 1.4 Beschreibung: Carpet tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-56-11
Uniclass 2.0 Beschreibung: Carpets, Carpet Tiles, Underlays And Mats
Uniclass 2015 Code: Pr_35_57_11
Uniclass 2015 Beschreibung: Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
NBS Reference Code: 56-11
NBS Reference Beschreibung: Carpets, Carpet Tiles, Underlays And Mats
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 68 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Tile Carpeting
OmniClass-Nummer: 23-15 17 17 13
OmniClass-Bezeichnung: Carpet Tiles
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject®