Unique ref.: | TA-EC-PRE |
---|---|
Marke: | Tarkett |
Produkt Familie: | Flooring |
Produkt Gruppe: | Homogeneous single layered vinyl flooring |
Publishing Datum: | 2016-06-24 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Die homogene PVC-Boden Kollektion Eclipse Premium kombiniert Qualität und Funktionalität mit niedrigen Reinigungskosten für stark frequentierte Bereiche wie im Bildungs- und im Gesundheitswesen. Unsere markengeschützte XR PUR-Oberflächenausrüstung garantiert einen verbesserten Schutz und eine einfachere Pflege. Eclipse Premium wird in einem Sortiment attraktiver richtungsfreier Dekore in 2 Dekoren (Classic & Spirit) und insgesamt 66 Farben angeboten, die sich mit anderen Bodenbelägen der Premium-Familie kombinieren lassen.
Produktbeschreibung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Technische Beschreibung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/tarkett/product/ta-ec-pre
Material 1: | Vinyl |
---|---|
Material 2: | Vinyl |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Laminate |
---|---|
IFC Klassifikation: | Building Element |
UNSPSC Name: | Flooring |
UNSPSC Code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | L53 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-42 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Floor Covering And Finishing Systems |
NBS Reference Code: | 20-42 |
NBS Reference Beschreibung: | Floor Covering And Finishing Systems |
BIMobject®