Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

GRANIT SAFE.T

Unique ref.: TA-GR-SAF-T
Marke: Tarkett
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Homogeneous single layered vinyl flooring
Publishing Datum: 2016-06-24
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)

Granit Safe.T ist ein homogener, elastischer Bodenbelag mit dauerhaft rutschhemmenden Eigenschaften. Granit Safe.T ist auch zur Verlegung in Nassräumen geeignet und überall dort einsetzbar, wo Rutschsicherheit oberstes Gebot ist. Der Bodenbelag bietet zuverlässigen Halt beim Barfußgehen und reduziert die Rutschgefahr in nassbelasteten Bereichen. Die werksseitige Safety Clean XP-PUR-Reinforced-Ausrüstung verbessert das Anschmutzungsverhalten der Oberfläche und vereinfacht die Abreinigung des Belages. Die 16 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt.

  • Rutschsicherheit R10
  • Wasserdichte Verlegung
  • Leicht zu reinigen und zu pflegen
  • Ideal für stark frequentierte Bereiche
  • Teil einer Multifunktionslösung


Material 1: Vinyl
Material 2: Vinyl
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Laminate
IFC Klassifikation: Building Element
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems