Unique ref.: | TA-IQ-EMI |
---|---|
Marke: | Tarkett |
Produkt Familie: | Flooring |
Produkt Gruppe: | Homogeneous single layered vinyl flooring |
Publishing Datum: | 2015-06-25 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
iQ Eminent bietet eine Auswahl von neutralen und Primärfarben in einem unverwechselbaren, richtungsfreien 3D-Design und ermöglicht Architekten zusätzliche Flexibilität, für ein harmonisches Bodenbelagserlebnis. Dieser leistungsfähige PVC-Bodenbelag aus dem iQ-Sortiment sorgt für extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb in allen stark frequentierten Bereichen. Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung über die gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.
Produktbeschreibung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Technische Beschreibung: | https://boden.objekt.tarkett.de/de_DE/bodenbelag-kollektionsansicht-C00012... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/tarkett/product/ta-iq-emi
Material 1: | Vinyl |
---|---|
Material 2: | Vinyl |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Laminate |
---|---|
IFC Klassifikation: | Building Element |
UNSPSC Name: | Flooring |
UNSPSC Code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | L53 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Floor coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-42 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Floor Covering And Finishing Systems |
NBS Reference Code: | 20-42 |
NBS Reference Beschreibung: | Floor Covering And Finishing Systems |
BIMobject®