Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

GRANIT MULTISAFE

Unique ref.: TA-MU-GRA
Marke: Tarkett
Produkt Familie: Flooring
Produkt Gruppe: Homogeneous
Publishing Datum: 2016-06-24
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)

Granit Multisafe ist ein extrem robuster Nassraum Bodenbelag, der die Rutschgefahr in stark frequentierten Nassräumen in Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Bädern und Duschräumen vermeidet. Ein Bodenbelag mit Noppen für gute Rutschsicherheit bietet ein hohes Maß an Schutz beim Barfußgehen in nassbelasteten Bereichen, selbst bei Seifenwasser auf dem Boden. Die 16 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt und lassen sich farblich sehr gut mit unseren Nassraum-Wandbelägen kombinieren.

  • Mit Noppen, Rutschsicherheit R10
  • Wasserdichte Verlegung
  • Hygienisch und pflegeleicht
  • Ideal für stark frequentierte Bereiche
  • Teil einer Multifunktionslösung


Material 1: Vinyl
Material 2: Vinyl
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Laminate
IFC Klassifikation: Building Element
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems