Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Acczent Excellence 80

Unique ref.: tarkett-acczent-excellence-80
Marke: Tarkett
Produkt Familie: TARKETT
Produkt Gruppe: Flooring - Heterogeneous vinyl
Breite (mm): 200
Publishing Datum: 2021-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

Acczent Excellence 80 ist eines der kreativsten PVC-Boden-Sortimente für den Einsatz in stark frequentierte Bereichen am Markt. Mit insgesamt 132 Allover-, Druck- und Holzdekoren bieten sich endlose Möglichkeiten, um inspirierende Innenräume zu schaffen. Der Bodenbelag wurde mit unserer Top Clean XP Oberflächenausrüstung für extreme Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung ausgestattet und ist lebenslang einpflegefrei. Dieses Sortiment ist außerdem als Akustikvariante "Tapiflex Excellence 80" erhältlich und Teil eines integrierten Lösungsansatzes mit Wandbelägen, Nassraumoptionen und Zubehör.

  • 132 Designs
  • Ideal für stark frequentierte Bereiche
  • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
  • Passende Wandbeläge verfügbar
  • 100% phthalatfrei


Material 1: Vinyl
Material 2: Vinyl
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Vinyl
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Turkey
  • United Arab Emirates

BIMobject®