Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Acczent Platinium 100

Unique ref.: tarkett-acczent-platinium-100
Marke: Tarkett
Produkt Familie: TARKETT
Produkt Gruppe: Flooring - Heterogeneous vinyl
Breite (mm): 200
Publishing Datum: 2021-04-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Acczent Platinium 100 ist ein robuster und langlebiger Bodenbelag, ein heterogener High-End-PVC-Boden für die gewerbliche Nutzung. Die Inlay-Designs und Druckdekore in neutralen und lebendigen Farben eignen sich besonders für Einrichtungen im Gesundheits- und Bildungswesen. Der Bodenbelag wurde mit unserer Top Clean XP Oberflächenausrüstung für extreme Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung ausgestattet und ist lebenslang einpflegefrei. Diese Kollektion ist außerdem als Akustikvariante "Tapiflex Platinium 100" erhältlich und Teil eines integrierten Lösungsansatzes mit Wandbelägen, Nassraumoptionen und Zubehör.

  • Extrem langlebig
  • Ideal für stark frequentierte Bereiche
  • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
  • Vollständig integrierte Lösung


Material 1: Vinyl
Material 2: Vinyl
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Vinyl
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L53
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-42
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Code: 20-42
NBS Reference Beschreibung: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes