Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Droptile Black
Tarkett

Droptile Black

Google-Übersetzung,

Droptile Black (30,0 mm) ist die ideale Lösung für Hanteln und schwere Trainingsgeräte. Es hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze schwerer Lasten (bis zu 150 kg) dank seiner extrem dichten 30-mm-Schicht aus einer Mischung ausgewählter EPDM-Gummigranulate, die mit Polyurethan-Elastomer verbunden sind.

Spezifikation
    • Very high impact resistance up to 150kg
    • Acoustic performance up to 26dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-droptile-black
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 19.33
  • Format2014TitelRubber Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit