Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Google-Übersetzung,

Droptile Speckle (30,0 mm) ist die ideale Lösung für alle Arten von Freihantelbereichen, für die härtesten Workouts. Es hat eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze schwerer Lasten (bis zu 200 kg) dank seiner 30 mm 3-lagigen Zusammensetzung mit einer Deckschicht mit extra hoher Dichte. Dank seiner vibrationsdämpfenden Leistung eignet es sich für Installationen in oberen Stockwerken.

Spezifikation
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-droptile-speckle
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 19.33
  • Format2014TitelRubber Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit