Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Google-Übersetzung,

Dropzone Speckle (8,0 mm) ist eine vielseitige Lösung für Gummiböden für Kraft-, Cardio- und Krafträume. Dank einer erstklassigen Auswahl an Rohstoffen und hohen Traktionseigenschaften verfügt es über eine hervorragende Haltbarkeit und eine hohe Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß. Es ist langlebig dank seiner 8 mm dicken Schicht, die zu mindestens 90 % aus schwarzem, recyceltem Gummigranulat besteht. Dropzone Speckle (8,0 mm) ist eine ergonomische Lösung, die extremen Komfort bietet. Es trägt zum Schutz der Muskeln und Gelenke von Sportlern bei verschiedenen Trainingsarten bei.

Spezifikation
    • High impact resistance
    • Resistance to indentation
    • Acoustic performance up to 18dB
    • Easy maintenance
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-dropzone-speckle
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 19.33
  • Format2014TitelRubber Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit