Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

FischerPROFILE Fassade- Die wirtschaftliche Fassade mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten

Unique ref.: fischer-profil-wall
Marke: Tata Steel
Produkt Familie: Wall Systems
Produkt Gruppe: Fischer Profil
Publishing Datum: 2017-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Fischer Profil Fassadenelemente gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die FischerTRAPEZ Profile sind Klassiker unter den Stahltrapezprofilen für die Fassade. Entsprechend der Vielfalt architektonischer Konstruktionen sind diese Profile – oft in Kombination mit anderen Materialien und Profilen – heute vielfältig anwendbar. Dabei sind sie in qm und Montage genauso wirtschaftlich geblieben wie früher. Das FischerPANEEL macht eine einfache und zügig durchführbare Montage möglich. Die Einsatzgebiete sind: als einschaliges Wandelement, Außenschale mehrschaliger Wände oder als Wandbekleidungselement, z.B. bei Sanierungen.

Die große Palette an Farbtönen schafft Gestaltungsspielräume für ein kreatives Bauen mit hohem Anspruch. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Beschichtungsaufbauten Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat Prisma®, Polyester, PVDF oder Aluzink zur Auswahl. Fischer Fassadenelemente sind in Elementhöhen von 30 mm bis 50 mm, Blechdicken von 0,63 mm bis 1,50 mm erhältlich. Die max. Elementlänge beträgt 27 m. CE-Kennzeichen gemäß EN 14782, Stahl nach DIN EN 10346. Brandklassifizierung A1.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Sandwichpaneele
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 Beschreibung: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Beschreibung: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass-Nummer: 23-15 15 17 13
OmniClass-Bezeichnung: Metal Wall Cladding Sheets