Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Montana - MONTALINE® Bekleidungsprofile für Fassaden

Unique ref.: montana-montaline
Hersteller: Tata Steel
Produkt Familie: Wall Systems
Produkt Gruppe: Montana
Publishing Datum: 2017-01-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
MONTALINE®-Fassadenverkleidungen bilden die Basis für eine elegante Fassade, an welcher keine Befestigungsmittel zu sehen sind. Die Fassadenverkleidung ist auch mit beidseitiger Kopfkantung erhältlich. Dadurch erhält die Fassade den Charakter einer hochpreisigen Flachpaneelfassade.
Die MONTAFIX®Unterkonstruktion ermöglicht es MONTALINE® Profile einfach, schnell und wirtschaftlich zu montieren.

Mit CE-Markierung in Stahl (gem. DIN EN 10346) oder Aluminium (gem. DIN EN 485-2). Erhältlich in Längen von 150 bis 10'000 mm mit einer Colorcoat 25my Polyester oder 50my PRISMA® Beschichtung. Verfügbar in den verschiedensten Farben. Auf Anfrage konvex oder konkav gerundet. Kombinierbar mit Glaselementen.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Switzerland

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
IFC Klassifikation: Wall
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 Beschreibung: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Beschreibung: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass-Nummer: 23-15 15 17 13
OmniClass-Bezeichnung: Metal Wall Cladding Sheets