Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Montana - MONTAWALL® Wandkassetten

Unique ref.: montana-montawall
Hersteller: Tata Steel
Produkt Familie: Wall Systems
Produkt Gruppe: Montana
Publishing Datum: 2017-01-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Die MONTAWALL® Kassetten bilden ein variables System von tragenden Kassetten in verschiedenen Ausführungen, Abmessungen und Längen. Höhe und Tiefe der Kassetten sind wählbar. MONTAWALL® Kassetten ermöglichen einen einfachen, preiswerten Aufbau mit sehr guten Isolationswerten.
Zu den Vorteilen zählen insbesondere die bauphysikalischen Eigenschaften durch die Hinterlüftung, sommerlicher Wärmeschutz und eine nahezu unbeschränkte Gestaltungsvielfalt durch verschiedenste Bekleidungsvariationen.

Mit CE-Markierung in Stahl (gem. DIN EN 10346). Erhältlich in Längen von 250 bis 18'000 mm mit einer Colorcoat 15my oder 25my Polyester Beschichtung (je nach Anforderung).
Auf Anfrage mit Perforation erhältlich, um hohe Schallabsorptionswerte in technisch wichtigen Frequenzbereichen zu gewährleisten.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Switzerland

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 Beschreibung: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Beschreibung: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference Beschreibung: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass-Nummer: 23-15 15 17 13
OmniClass-Bezeichnung: Metal Wall Cladding Sheets