SAB Sandwich Panels - Carrier Secret fix wall cladding panel system
Tata Steel

SAB Sandwich Panels - Carrier Secret fix wall cladding panel system

Google-Übersetzung,
SAB Sandwichpaneel - Trägerwandpaneelsystem mit Secret Fix Verbindungen. Kann vertikal oder horizontal aufgehängt werden. SAB-Trägerplatten sind als tragende Sandwichplatten die beste Lösung für einfache Konstruktion und ästhetische Vielfalt. Die Paneele dienen als Tragkonstruktion einer zusätzlichen Schale aus zB SAB (ästhetischen) Profilen oder Sidings. Mit SAB-Trägerplatten lässt sich ein Neubau schnell und einfach gut gedämmt, wind- und wasserdicht machen. Danach kann ein schönes und abwechslungsreiches Erscheinungsbild geschaffen werden. Die SAB-Trägerplatten werden mit erhöhter Schaumhaftung und dickerer Außenhaut hergestellt.
Spezifikation
  • The PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are distinguished by a combination of high insulation characteristics and low weight. The heat insulation value of the panels was established in accordance with EN 14509. The seal in the joint can be easily compacted, and produces an excellent airtight seal under even the slightest compression. This greatly benefits the insulation value. All panels models have an sound insulation value of 26 dB. All PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are free of fiber and hydro chlorofluorocarbons (HCFC’s). PIR-foam sandwich elements fall into category B-s2,d0 according to the EN 13501-1 standard.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersab-sp-cwps-sfc
  • ProduktfamilieWall Systems
  • ProduktgruppeSAB Profiel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 17
  • OmniClassTitelComposite Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa