SAB Sandwich Panels - Carrier Through fix wall cladding panel system
SAB Sandwich Panels - Carrier Through fix wall cladding panel system
    Tata Steel

    SAB Sandwich Panels - Carrier Through fix wall cladding panel system

    Google-Übersetzung,
    SAB Sandwichpaneel - Trägerwandpaneelsystem mit Through Fix Verbindungen. Kann vertikal oder horizontal aufgehängt werden. SAB-Trägerplatten sind als tragende Sandwichplatten die beste Lösung für einfache Konstruktion und ästhetische Vielfalt. Die Paneele dienen als Tragkonstruktion einer zusätzlichen Schale aus zB SAB (ästhetischen) Profilen oder Sidings. Mit SAB-Trägerplatten lässt sich ein Neubau schnell und einfach gut gedämmt, wind- und wasserdicht machen. Danach kann ein schönes und abwechslungsreiches Erscheinungsbild geschaffen werden. Die SAB-Trägerplatten werden mit erhöhter Schaumhaftung und dickerer Außenhaut hergestellt.
    Spezifikation
    • The PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are distinguished by a combination of high insulation characteristics and low weight. The heat insulation value of the panels was established in accordance with EN 14509. The seal in the joint can be easily compacted, and produces an excellent airtight seal under even the slightest compression. This greatly benefits the insulation value. All panels models have an sound insulation value of 26 dB. All PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are free of fiber and hydro chlorofluorocarbons (HCFC’s). PIR-foam sandwich elements fall into category B-s2,d0 according to the EN 13501-1 standard.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersab-sp-cwps-tfc
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeSAB Profiel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern