SAB Sandwichpaneele - Verdeckte befestigüng Fassaden
SAB Sandwichpaneele - Verdeckte befestigüng Fassaden
    Tata Steel

    SAB Sandwichpaneele - Verdeckte befestigüng Fassaden

    Verdeckt befestigte Sandwichpaneele können vertikal und horizontal eingebaut werden. Durch die blinde (unsichtbare) Befestigung sind bei diesem Typ Paneele keine Schrauben im Erscheinungsbild sichtbar. Auf diese Weise schaffen Sie eine Fassade mit straffem und ruhigem Erscheinungsbild. Die verdeckt befestigten Sandwichpaneele sind in unterschiedlichen Linierungen erhältlich.
    Spezifikation
    • Die PIR-Paneele von SAB-profiel zeichnen sich durch hohe Dämmungswerte mit geringem Eigengewicht aus. Die Wärmeleitfähigkeit vom PIR-Schaum wurde gemäß EN 14509 ermittelt. Das Fugendichtungsband lässt sich einfach komprimieren und bietet bei minimaler Kompression eine hervorragende Luftdichte. Dies ist für den Dämmungswerte von großer Bedeutung. Für alle Ausführungen gilt ein Schalldämmwert von 26 dB. Alle PIR-Paneele von SAB-profiel sind Faser und FCKW-frei. In Bezug auf das Brandverhalten sind die PIR-Sandwichelemente B-s2,d0 gemäß EN 13501-1 eingestuft
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersab-sp-wps-sfc
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeSAB Profiel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern