Design - Ein minimalistischer Öffnungsrahmen mit "Clip-on Trim", der ein zeitgemäßes Gefühl schafft - Eine sichtbare Öffnungsbaugruppe, die Opulenz und hohe Qualität vermittelt - Verdeckte Entwässerung für diskreten Wasserabfluss aus allen Öffnungskonfigurationen sowie festen Rahmen - Abdeckbleche in verschiedenen Formen erhältlich und Stile Mehrere Konfigurationen - Festflügel - 1- und 2-flügelig - Integrierte oder gestapelte Verbundbaugruppen mit Oberlicht oder Seitenteilen - Klappflügel vorspringend Schließsysteme und Sicherheit - Verschiedene Kombinationen sind verfügbar, bis zu 6-Punkt mit oder ohne Schlüsselverriegelungssysteme - Auf den Mittelpfosten von 2-flügeligen Flügeln zentrierte Griffe, die auf 66 mm (minimaler Öffnungsrahmen) und 116 mm (sichtbarer Öffnungsrahmen) reduziert sind, sind optional erhältlich die Art des Öffnungssystems und kann für den Einsatz an Türen und Schiebesystemen angepasst werden - Fenster, die Einbruchverzögerungstests unterzogen werden ving eine Bewertung von RC2 in Übereinstimmung mit der Norm EN-1627-30. Optimierte Wärmeverlustwerte Uw bis zu 1,2 W/m².°K, Sw =0,41 und LTw = 0,54 mit Dreifachverglasung (Ug = 0,6 + warme Kante) Sehr gute akustische Leistungen bis zu 40dB (RA,Tr) Schalldämmung. Test an Fenster mit Verglasung 44.1/20/12