Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEAL Next 65 Double action door
SOLEAL Next 65 Double action door
    Technal

    SOLEAL Next 65 Double action door

    Google-Übersetzung,
    • 65-mm-Modul mit thermischer Trennung
    • Große Vielseitigkeit: ideal sowohl für Gebäude als auch für einzelne Wohnprojekte
    • Gerade und schlichte Linien für ein elegantes Erscheinungsbild mit minimalem Aluminiumanteil und einem schönen Gesamtfinish
    • Kompatibel mit der gesamten SOLEAL Next-Reihe
    • Verdeckte Hardware und Elemente
    • Große Abmessungen bis zu 2,3 ​​m Höhe in 1- oder 2-flügeliger Ausführung
    • Hohe thermische und wettertechnische Leistung
    • Nachhaltigkeit: 75 % recycelt und 95 % recycelbar
    Spezifikation
    • Diversity of applications :

      • Fixed field
      • Facade integration
      • Reinforced for high traffic
      • Push pull door
      • Swing door
      • Finger protection
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 2,3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleal-next-65-double-action-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa