Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soléal GY 55 (W)
Technal

Soléal GY 55 (W)

3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Große Formate - Das Design ist für große Formate geeignet und nutzt das verfügbare Tageslicht besser aus - Größen bis zu B 4,3 mx H 2,6 m mit Pfosten mit hoher Trägheit in einem 2-flügeligen Rahmen mit einem maximalen Gewicht von 200 kg pro Flügel Thermische, witterungsbedingte und akustische Leistung - SOLEAL-Schieberegler sind so konzipiert, dass sie den Veränderungen auf dem Markt folgen: Französische Norm 2012, Luftdurchlässigkeitskriterien für Gebäude mit niedrigem Verbrauch und akustische Anforderungen. Mehrere Anwendungen - 2, 3 und 4 Schienen - Von einspurigem Schiebeflügel Taschenfenster bis 3-bahniges Taschenfenster - von 2- bis 4-bahniger Innen- oder Außenecklösung - von 2- bis 3-bahniger Innen- oder Außeneck-Taschenfensterlösung - Verbundrahmen und Taschenfenster - Sonderrahmen zum direkten Anbau an vorhandene Tischlerei - Verkleidungen (Blenden, Schwellen und Zargen) wie bei SOLEAL-Türen und -Fenstern Ästhetisches Design - Schlichte Form und schlanke Rahmen - Dezenter Betätigungsmechanismus - Minimalistische Streifenverstärkung, die mit Dekor aufgewertet werden kann ative Profile (Technisches Patent) - Verdeckte Entwässerung mit unsichtbarem Wasserablauf für alle Anwendungen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEC-SO-GY-65
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeWindows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit