Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
    Technal

    Circular curtain wall TENTAL 50

    Google-Übersetzung,

    Fassaden, die der architektonischen Kreativität keine Grenzen setzen

    • Eine einzigartige Fassadenplattform von 50 und 60 mm
    • 4 Patente für einfache und zuverlässige Montage
    • Kompatibilität mit allen Fenstern, Türen und Schiebern.
    • Hohe Schalldämmung und geringe Wärmeübertragung

    Kreisfassade für eine grünere Architektur

    • Recycelte Komponenten & Trockenverbindung ohne Kleber oder Silikon
    • C2C- und Passivhaus-Label in Zertifizierung
    • EDV auf Abruf
    • Hergestellt aus Hydro CIRCAL (mindestens 75 % recyceltes Altaluminium)
    Spezifikation
    • Larges sizes :

      • Viewed face: 50mm
      • Glass volume up to 6m² according to the French legislation in force
        Maximum weight :
      • Up to 380 kg in TT
      • Up to 600 kg in MT
        Filling :
      • Up to 56 mm in TT
      • Up to 62 mm in MT

      Diversity of applications :

      • Several aspects: Grid, Horizontal grid, Vertical grid, Flat cover
      • Large range of finishing covers
      • Compatible with TECHNAL's range of windows, doors and sliding doors
      • Possible integration of solar control elements or visual decorations
      • Facets up to +/- 10° available in MT
      • 90° corner posts
      • Panel drainage, jamb drainage in MT
      • Hidden drainage

      High performance :

      • 4 patents for an optimized manufacturing and installation
      • High acoustic insulation: 41 dB (RA,tr)
      • Air permeability: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Watertightness: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Wind resistance up to 3000 Pa
      • Resistance to burglary RC2, RC3
      • Advanced thermal performance

      Sustainability :

      • TENTAL range is made of Hydro CIRCAL ® aluminium, composed at least 75% recycled end-of-life aluminium
      • 75 % recycled and 95 % recyclable
      • PVC-free éléments
      • Cradle-to-Cradle® certification in progress
      • Dynamic EPD available in TechDesign
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertental-50-trame-aspect
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeCurtain Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit