Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SteelBuilt Curtainwall System

SteelBuilt Curtainwall System

Google-Übersetzung,

SteelBuilt Curtainwall®-Systeme bieten Ihnen alle Vorteile von Stahl: größere Spannweiten, schmalere Sichtlinien und eine verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium-Vorhangfassadensystemen. SteelBuilt Curtainwall-Systeme werden seit vielen Jahren in ganz Europa eingesetzt und nach nordamerikanischen Standards geprüft, um enorme neue Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten.

HAUPTMERKMALE

  • Dreimal höhere Windlastkapazität als eine Standard-Aluminium-Vorhangfassade
  • Dreimal höherer Elastizitätsmodul als Aluminium, wodurch kleinere Profile möglich sind
  • Höhere Materialfestigkeit als Aluminium
  • Bessere Wärmeleistung und geringere Wärmeausdehnung als Aluminium
  • Deutlich größere Verglasungsspannen als bei herkömmlichen Aluminium-Vorhangfassadensystemen
  • Wasserdichte Vorhangfassaden-Rahmenverbindungen ohne sichtbare Schweißnaht
  • Einfache Installation, ähnlich einer typischen Druckplatten-Vorhangfassade
  • Wartungsarmes System
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Die Oberfläche wird im Werk entsprechend dem gewünschten Farbschema lackiert
  • Optionale Funktionen
    • Struktursilikon ist für zwei- oder vierseitige Anwendungen erhältlich und sorgt für ein glattes, monolithisches Erscheinungsbild. Siehe SteelBuilt Curtainwall® SSG.
    • Abdeckkappen aus Edelstahl
Spezifikation
  • PERFORMANCE OVER TYPICAL ALUMINUM SYSTEMS
    Thermal Transmittance1 (btu/hr + ft2 + °F)

    Glass U-Factor2Overall U-Factor
    Stainless Steel Cover Cap
    Overall U-Factor
    Aluminum Cover Cap
    0.480.510.51
    0.440.490.49
    0.300.350.36
    0.2470.310.32
    0.1230.190.20


Technische Spezifikation
  • Referenznummersteelbuilt-curtainwall
  • ProduktfamilieArchitectural Frames
  • ProduktgruppeSteelBuilt Curtainwall Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden