Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

Google-Übersetzung,

ZUSAMMENSETZUNG DER STECKVERBINDER
ein 12-mm-Kopfbolzen;
eine rechteckige Grundplatte aus gepresstem Stahl 38 x 54 mm, 4 mm dick. Bolzenverbinder und Grundplatte sind miteinander vernietet;
zwei Nägel, die durch die beiden Löcher der Platte gehen.
Alle Verbindungskomponenten sind mit einer durchschnittlichen Schutzschichtdicke von 8 μm verzinkt, was 2 Zyklen „Kesternich“-Korrosionsbeständigkeit entspricht. Die verwendeten Nägel sind aus Kohlenstoffstahl Ø 4,5 mm, Länge 22,5 mm, Ø Kopf 14 mm.

Spezifikation
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCTF
  • ProduktfamilieConnector for steel floors
  • ProduktgruppeFloor reinforcement
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)54
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
  • OmniClassNummer23-13 31 21 11
  • OmniClassTitelReinforcement Components

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit