Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    Google-Übersetzung,

    ZUSAMMENSETZUNG DER STECKVERBINDER
    Ein 12 mm Kopfbolzen
    Eine 4 mm dicke rechteckige gepresste Grundplatte 50 x 75 mit gefalteten Ecken zur Herstellung von Steigeisen. Bolzenverbinder und Grundplatte werden kalt miteinander vernietet.
    Zwei 10-mm-Schrankenschrauben, die durch die beiden Löcher der Platte gehen.
    Schraube aus verzinktem Stahl mit scharfer Spitze Ø 10,0 mm, Länge 100, 120 und 140 mm. Alle Verbindungskomponenten sind mit einer durchschnittlichen Schutzschicht von 8 μm verzinkt, was 2 Zyklen „Kesternich“-Korrosionsbeständigkeit entspricht.

    Spezifikation
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCTL-MAXI
    • ProduktfamilieCTL MAXI
    • ProduktgruppeConnector for wood floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11
    • OmniClassTitelReinforcement Components

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit