Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

Google-Übersetzung,
VERBINDUNGSZUSAMMENSETZUNG Der TECNARIA MINI CEM-Schraubverbindungsbolzen für Betonplatten mit reduzierter Dicke besteht aus einem Ø 10 mm Schaft aus aufgekohltem Fe 360B gehärtetem Stahl, Ø 22,5 mm Rundkopf mit 6 mm Sechskanteinsatz, Ø 30 mm frei drehender Stabilisierungsscheibe, Ø 10 mm Gewindekörper. Alle Verbindungskomponenten sind mit einer durchschnittlichen Schutzschicht von 8 μm verzinkt, was 2 Zyklen „Kesternich“-Korrosionsbeständigkeit entspricht. Der Verbinder wurde speziell für Verbindungen mit sehr geringen Betondicken (sogenannte Mikrobetone) entwickelt und getestet und besteht aus sehr leistungsfähigem Stahl.
Spezifikation
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMINI-CEM
  • ProduktfamilieConnector for concrete floors
  • ProduktgruppeFloor reinforcement
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)10
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.07
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
  • OmniClassNummer23-13 31 21 11
  • OmniClassTitelReinforcement Components

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit