Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Google-Übersetzung,
    Dreiecksignal mit unterschiedlichen Durchmessern und Retroreflexionsstufen der Klassen RA2 und RA3 gemäß der Norm EN-12899
    Spezifikation
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-1-cross
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialPolyester Harz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeschilderung - Beschilderung
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_77_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad traffic signs
    • OmniClassNummer23-39 11 15 17
    • OmniClassTitelTraffic Signals