Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Google-Übersetzung,
    Rundes Schild mit unterschiedlichen Durchmessern und Retroreflexionsstufen der Klassen RA2 und RA3 gemäß Norm EN 12899.
    Spezifikation
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr-502-road-sign
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialPolyester Harz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeschilderung - Beschilderung
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_77_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad traffic signs
    • OmniClassNummer23-39 11 15 17
    • OmniClassTitelTraffic Signals