Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Google-Übersetzung,

    Dehnfugenprofil für Bodenfugen von 50 mm bis 220 mm bei Bewegung bis +/-30 mm. Geeignet für Fußgängerzonen. Verfügbare variable Höhen in Abhängigkeit von der Dicke des Bodenbelags. Mitteldichtung verformbar

    • Reduzierte visuelle Wirkung. • Stangenlänge 4 m. • Selbstschneidende Befestigung L= 50 mm • Schwarze Dichtung. • Seitliche Verstärkungen.

    Auf Anfrage: Profile auf Länge, Sonderstücke, Boden-/Wandausführungen. Lieferbare Dichtung: graue, glatte Dichtungen, H=80mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK_Floor_Angle
    • ProduktfamilieExpansion Joint Covers
    • ProduktgruppeK Floor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit