Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco-Crete™ SL DB

Eco-Crete™ SL DB

Google-Übersetzung,

Eco-Crete SL DB (Double Broadcast) ist ein vierschichtiges, zementgebundenes Urethanschlammsystem. Die Aufschlämmung wird mit einer nominellen Dicke von 3/16" direkt auf Beton mit einer Schicht Quarzsand aufgetragen, die den gesamten Boden bedeckt. Eine Epoxidschicht wird mit einer zweiten Schicht Quarzsand aufgetragen. Erhältlich in glänzender oder satinierter Ausführung Das lichtstabile, feuchtigkeitsbeständige System wird verwendet, um leicht erodierte Betonböden im Innenbereich in Bereichen zu erneuern, die eine Temperaturwechselbeständigkeit und eine zusätzliche Textur für zusätzliche Rutschfestigkeit erfordern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereco-crete_sl-db
  • ProduktfamilieFlooring Systems
  • ProduktgruppeTennant Eco-crete
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 67 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 13 23
  • OmniClassTitelCoatings for Concrete and Masonry

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit